??
CAD model selection
K0583.70
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0583 - Double ball catch
Bill of material
K0583.70
MATERIAL
Material Grundkörper
Messing
AUSF
version
A
distance
58.0 mm
A1
distance
30.0 mm
B
width
13 mm
B1
width
12.0 mm
B2
width
16.0 mm
D
diameter
4.8 mm
H
height
15.0 mm
H1
height
2.4 mm
H2
height
15.7 mm
H3
height
2.2 mm
H4
height
18.5 mm
L
Length
68.4 mm
L1
Length
40.0 mm
HALTEKFAFT
Clamping force ca. N
25±5 N
GEW
Approx. weight
0.0650 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024160
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245199099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions